Menü Keresés

Kompressziós zár

Raktáron

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams and driver keys are sold separately.
Anyag: , Rozsdamentes acél Szín: , Fekete, Króm Sorozat szám: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
145 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Foglalat magassága Rögzítés iránya Zárnyelv anyaga Fej hossza Fejátmérő Kulcs típusa Megveszem
12.978,1913 Ft - 20.188,2975 Ft 50 Raktáron
76.0 mm
32.0 mm
Jobbos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
7 mm háromszög kulcs
12.978,1913 Ft - 20.188,2975 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
76.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
Vasúti kulcs
12.978,1913 Ft - 20.188,2975 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
76.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
Vasúti kulcs
12.978,1913 Ft - 20.188,2975 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
76.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
Vasúti kulcs
12.978,1913 Ft - 20.188,2975 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
58.0 mm
32.0 mm
Jobbos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
Vasúti kulcs
32.487,1747 Ft - 45.482,0446 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
58.0 mm
32.0 mm
Jobbos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
Vasúti kulcs
16.222,738 Ft - 25.235,374 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
54.0 mm
32.0 mm
Jobbos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
7 mm háromszög kulcs
12.978,1913 Ft - 20.188,2975 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
58.0 mm
32.0 mm
Jobbos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
Vasúti kulcs
12.313,7626 Ft - 19.154,7417 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
58.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
7 mm háromszög kulcs
4.601,8108 Ft - 6.442,5351 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
2.162,2789 Ft - 3.363,5449 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
1.745,5492 Ft - 2.715,2987 Ft 49 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.632,2856 Ft - 6.485,1998 Ft 22 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.632,2856 Ft - 6.485,1998 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.437,7114 Ft - 6.212,7958 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.601,8108 Ft - 6.442,5351 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Dupla bites kulcs
4.632,2856 Ft - 6.485,1998 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
2.089,1538 Ft - 3.249,7947 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Csőkulcs
4.665,1065 Ft - 6.531,1491 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.601,8108 Ft - 6.442,5351 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • / 8
Behúzós nyelves zár 7 mm háromszög kulcs 58.0 mm Rozsdamentes acél

20048624

Ártartomány
20.188 Ft - 12.978 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Behúzós nyelves zár 22.2 mm 20.2 mm Rozsdamentes acél

20048709

Ártartomány
20.188 Ft - 12.978 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Behúzós nyelves zár 22.2 mm 20.2 mm Rozsdamentes acél

20048716

Ártartomány
20.188 Ft - 12.978 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Behúzós nyelves zár 22.2 mm 20.2 mm Rozsdamentes acél

20048693

Ártartomány
20.188 Ft - 12.978 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Behúzós nyelves zár 22.2 mm 20.2 mm Rozsdamentes acél

20048686

Ártartomány
20.188 Ft - 12.978 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Behúzós nyelves zár 22.2 mm 20.2 mm Rozsdamentes acél

20048679

Ártartomány
45.482 Ft - 32.487 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Behúzós nyelves zár 22.2 mm 20.2 mm Rozsdamentes acél

20048600

Ártartomány
25.235 Ft - 16.222 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Behúzós nyelves zár 22.2 mm 20.2 mm Rozsdamentes acél

20048662

Ártartomány
20.188 Ft - 12.978 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Behúzós nyelves zár 7 mm háromszög kulcs Rozsdamentes acél

20048655

Ártartomány
19.154 Ft - 12.313 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 8.0 mm Hexagonal 40.0 - 57.0 mm Fröccsöntött cink

20081331

Ártartomány
6.442 Ft - 4.601 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár 8 mm négyzetes

20081447

Ártartomány
3.363 Ft - 2.162 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár Fröccsöntött cink

20081713

Ártartomány
2.715 Ft - 1.745 Ft

Készletszintek
49 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár Ívelt szárnyas gombok 53.5 - 71.0 mm Fröccsöntött cink

20081928

Ártartomány
6.485 Ft - 4.632 Ft

Készletszintek
22 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár 7 mm háromszög 53.5 - 71.0 mm Fröccsöntött cink

20081270

Ártartomány
6.485 Ft - 4.632 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár Ívelt szárnyas gombok 53.5 - 71.0 mm Fröccsöntött cink

20081935

Ártartomány
6.212 Ft - 4.437 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár Dupla bites kulcs 58.0 mm 41.0 mm

20081034

Ártartomány
6.442 Ft - 4.601 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Hornyolt

20081737

Ártartomány
6.485 Ft - 4.632 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7907000090
Kompressziós zár Csőkulcs 85.0 mm Acél

20081874

Ártartomány
3.249 Ft - 2.089 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 8 mm négyzetes

20081492

Ártartomány
6.531 Ft - 4.665 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár 7 mm háromszög 40.0 - 57.0 mm Fröccsöntött cink

20081232

Ártartomány
6.442 Ft - 4.601 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7907000090