Menü Keresés

Behúzós nyelves zár 22.2 mm 20.2 mm Rozsdamentes acél

A kompressziós retesz széles markolattal rendelkezik állítható csavarral. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek jobb tömítést igényelnek vibrációs körülmények között. Jó kompressziót és zajcsillapítást biztosít. Lapos nyelv stílusú.
Essentra cikkszám:

20048693

Gyártói cikkszám:

0405408803001E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 19.695,90 Ft
50 - 249 14.068,50 Ft
250 + 12.661,65 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

19.696 Ft

1 x 19.695,90 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nyers
Zárnyelv anyaga Rozsdamentes acél
Burkolat anyaga Rozsdamentes acél
Nyelv anyaga Rozsdamentes acél
Rögzítés iránya Balos
Kulcs típusa Vasúti kulcs
Rozsdamentes acél rács AISI 316;AISI 304
Nyelv hossza 33.0 mm
Fejátmérő 30.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Foglalat magassága 32.0 mm
Teljes hossz 76.0 mm
Fogótartomány 11.0 - 75.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot