Menü Keresés

Kompressziós zár

Raktáron

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams and driver keys are sold separately.
Anyag: , Rozsdamentes acél Szín: , Fekete, Króm Sorozat szám: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
145 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Foglalat magassága Rögzítés iránya Zárnyelv anyaga Fej hossza Fejátmérő Kulcs típusa Megveszem
2.109,5404 Ft - 3.281,5072 Ft 5 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
1.702,9748 Ft - 2.649,0719 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.519,303 Ft - 6.327,0242 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.519,303 Ft - 6.327,0242 Ft 32 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
1.702,9748 Ft - 2.649,0719 Ft 49 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.519,303 Ft - 6.327,0242 Ft 22 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.329,4745 Ft - 6.061,2642 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Csőkulcs
2.038,1988 Ft - 3.170,5314 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Csőkulcs
2.038,1988 Ft - 3.170,5314 Ft 42 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
2.109,5404 Ft - 3.281,5072 Ft 18 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.489,5715 Ft - 6.285,4001 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.439,2557 Ft - 6.214,958 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.329,4745 Ft - 6.061,2642 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
2.109,5404 Ft - 3.281,5072 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
2.038,1988 Ft - 3.170,5314 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.665,6776 Ft - 6.531,9486 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
1.724,6728 Ft - 2.682,8248 Ft 50 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.489,5715 Ft - 6.285,4001 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Dupla bites kulcs
4.329,4745 Ft - 6.061,2642 Ft 48 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.551,3234 Ft - 6.371,8528 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • / 8
Kompressziós zár 8.0 mm Hexagonal

20081409

Ártartomány
3.281 Ft - 2.109 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár Hornyolt 40.0 - 57.0 mm Fröccsöntött cink

20081706

Ártartomány
2.649 Ft - 1.702 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár 7 mm háromszög 53.5 - 71.0 mm Fröccsöntött cink

20081270

Ártartomány
6.327 Ft - 4.519 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár 8.0 mm Hexagonal

20081379

Ártartomány
6.327 Ft - 4.519 Ft

Készletszintek
32 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7907000090
Kompressziós zár Fröccsöntött cink

20081713

Ártartomány
2.649 Ft - 1.702 Ft

Készletszintek
49 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár Ívelt szárnyas gombok 53.5 - 71.0 mm Fröccsöntött cink

20081928

Ártartomány
6.327 Ft - 4.519 Ft

Készletszintek
22 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár Csőkulcs 72.0 mm Acél

20081850

Ártartomány
6.061 Ft - 4.329 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Csőkulcs 85.0 mm Acél

20081874

Ártartomány
3.170 Ft - 2.038 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 7 mm háromszög 53.5 - 71.0 mm Fröccsöntött cink

20081263

Ártartomány
3.170 Ft - 2.038 Ft

Készletszintek
42 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár 8.0 mm Hexagonal

20081362

Ártartomány
3.281 Ft - 2.109 Ft

Készletszintek
18 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár 8.0 mm Hexagonal 40.0 - 57.0 mm Fröccsöntött cink

20081331

Ártartomány
6.285 Ft - 4.489 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár Fröccsöntött cink

20081317

Ártartomány
6.214 Ft - 4.439 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár Ívelt szárnyas gombok 53.5 - 71.0 mm Fröccsöntött cink

20081935

Ártartomány
6.061 Ft - 4.329 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár 8 mm négyzetes

20081447

Ártartomány
3.281 Ft - 2.109 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár Ívelt szárnyas gombok 40.0 - 57.0 mm Fröccsöntött cink

20081911

Ártartomány
3.170 Ft - 2.038 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár 8 mm négyzetes

20081485

Ártartomány
6.531 Ft - 4.665 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár Hornyolt

20081751

Ártartomány
2.682 Ft - 1.724 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár Dupla bites kulcs 58.0 mm 41.0 mm

20081034

Ártartomány
6.285 Ft - 4.489 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 8.0 mm Hexagonal

20081393

Ártartomány
6.061 Ft - 4.329 Ft

Készletszintek
48 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7907000090
Kompressziós zár Ívelt szárnyas gombok 67.5 - 85.0 mm Fröccsöntött cink

20081942

Ártartomány
6.371 Ft - 4.551 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000