Menü Keresés

Kompressziós zár Csőkulcs 58.0 mm

A kompressziós retesz széles markolattal rendelkezik állítható csavarral. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek jobb tömítést igényelnek vibrációs körülmények között. Jó kompressziót és zajcsillapítást biztosít. Lapos nyelv stílusú.
Essentra cikkszám:

20081812

Gyártói cikkszám:

0404129301E

86 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.870,812 Ft
50 - 249 1.336,2949 Ft
250 + 1.202,6624 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.871 Ft

1 x 1.870,812 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Fekete porszórt
Zárnyelv anyaga Zamak
Burkolat anyaga Zamak
Nyelv anyaga Acél
Rögzítés iránya Balos
Kulcs típusa Csőkulcs
Nyelv hossza 33.0 mm
Fejátmérő 30.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Foglalat magassága 32.0 mm
Teljes hossz 70.0 mm
Fogótartomány 41.0 - 58.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot