Menü Keresés

Kompressziós zár 8.0 mm Hexagonal

A kompressziós retesz széles markolattal rendelkezik állítható csavarral. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek jobb tömítést igényelnek vibrációs körülmények között. Jó kompressziót és zajcsillapítást biztosít. Mély nyelv stílusa van, 27,5 mm-es hajlítással, amely előre és hátra is használható.
Essentra cikkszám:

20081409

Gyártói cikkszám:

0402116803E

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.363,5449 Ft
50 - 249 2.402,532 Ft
250 + 2.162,2789 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

3.364 Ft

1 x 3.363,5449 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 30.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Foglalat magassága 32.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot