20064402
1772201E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 39 | 2.530,4068 Ft |
40 + | 2.300,3698 Ft |
Body Height | 26.0 mm |
---|---|
Body Height | 1.024 in |
Face Length | 93.0 mm |
Face Length | 3.661 " |
Face Width | 35.0 mm |
Face Width | 1.378 in |
Grip Range | 24.0 mm |
Grip Range | 0.945 in |
Overall Length | 109.0 mm |
Overall Length | 4.291 in |
Handle Finish | Powder Coated |
Handle Material | Die Cast Zinc Alloy |
Latch Material | Zinc Alloy |
Includes | Two keys supplied with each latch |
Latch Style | Compression Latch |
Key Type | Keyed Alike |
Locking Mechanism | Locking |
Trigger Type | Raised |
Mounting Orientation | Universal |
Special Features | Adjustable Compression Latch |
Commodity Code | 8301300000 |
Colour | Black |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz