10117514
0400250000VR
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 115,4022 Ft |
1000 + | 61,5958 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 30.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 1.181 in |
Head Height | 5.0 mm |
Head Height | 0.197 in |
Thread Length | 40.0 mm |
Thread Length | 1.575 in |
Thread Size | M4 |
Head Type | Knurled Head |
Screw Type | Thumb Screw |
Drive Type | Flat Drive |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Overall Length | 45.0 mm |
Overall Length | 1.772 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz