Menü Keresés

Kézicsavarok – műanyag szárnyas

Raktáron

A rovátkolt-recés kézicsavarok a poliamid műanyag szárnyas fej meghúzásakor erősebben megfoghatók.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
104 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Anyag Fej hossza Fejátmérő Menethossz Megveszem
100,6151 Ft - 343,9179 Ft 1650 Raktáron
M4
Poliamid
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
208,7193 Ft - 610,4545 Ft 15 Raktáron
M8
Poliamid
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
264,072 Ft - 669,4352 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
Poliamid
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
132,3509 Ft - 451,9537 Ft 150 Raktáron
M8
Poliamid
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
  • / 6
Recézett csavar M4 25.0 mm Poliamid Natúr

10376201

Ártartomány
343 Ft - 100 Ft

Készletszintek
1650 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    10.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Fej típusa
    Biztonsági csavarfej
Recézett csavar M8 40.0 mm Poliamid Natúr

10376492

Ártartomány
610 Ft - 208 Ft

Készletszintek
15 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Fej hossza
    12.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    40.0 mm
  • Fej típusa
    Biztonsági csavarfej
Recézett csavar M6 80.0 mm Poliamid Natúr

10376416

Ártartomány
669 Ft - 264 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Fej hossza
    12.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    80.0 mm
  • Fej típusa
    Biztonsági csavarfej
Recézett csavar M8 20.0 mm Poliamid Natúr

10376454

Ártartomány
451 Ft - 132 Ft

Készletszintek
150 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Fej hossza
    12.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Fej típusa
    Biztonsági csavarfej