A rovátkolt-recés kézicsavarok a poliamid műanyag szárnyas fej meghúzásakor erősebben megfoghatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Fej hossza | Fejátmérő | Menethossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167,7558 Ft - 490,6308 Ft | 25 Raktáron |
M8
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 128,2983 Ft - 438,071 Ft | 25 Raktáron |
M6
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 288,2914 Ft - 633,0035 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 102,0254 Ft - 348,477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 124,6428 Ft - 425,6533 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 749,9931 Ft - 1.282,3677 Ft | 25 Raktáron |
M12
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 87,1158 Ft - 297,3548 Ft | 3325 Raktáron |
M4
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 118,2217 Ft - 403,7202 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 115,8806 Ft - 395,8616 Ft | 425 Raktáron |
M6
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 134,2813 Ft - 458,7718 Ft | 50 Raktáron |
M5
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 133,9117 Ft - 457,3205 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 121,891 Ft - 416,1517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 192,0436 Ft - 561,824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 107,5838 Ft - 367,3159 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 91,2505 Ft - 311,6209 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 117,7563 Ft - 401,8446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 327,3518 Ft - 718,6681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 442,1783 Ft - 842,4211 Ft | 25 Raktáron |
M10
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 825,0746 Ft - 1.410,6525 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 89,5117 Ft - 305,857 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz