Menü Keresés

Kézicsavarok - fém recés vállal

Gyártás alatt

A recézett csavar a különböző ipari alkalmazásokban használt egyik legfontosabb csavartípusnak számít.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
175 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség l3 l1 d2 l2 Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
12.0 mm
M4
8.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
20.0 mm
M4
8.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
30.0 mm
M4
8.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
12.0 mm
M4
8.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
20.0 mm
M4
8.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
70.0 mm
M6
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
60.0 mm
M6
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
80.0 mm
M6
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
45.0 mm
M8
13.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
60.0 mm
M8
13.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
  • / 9
Vállas csavar M4 12.0 mm Rozsdamentes acél

10506011


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    9.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Váll átmérője
    5.0 mm
Vállas csavar M4 20.0 mm Rozsdamentes acél

10506059


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    9.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Váll átmérője
    5.0 mm
Vállas csavar M4 30.0 mm Rozsdamentes acél

10506097


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    9.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Váll átmérője
    5.0 mm
Vállas csavar M4 12.0 mm Rozsdamentes acél

10506004


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    9.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Váll átmérője
    5.0 mm
Vállas csavar M4 20.0 mm Rozsdamentes acél

10506042


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    9.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Váll átmérője
    5.0 mm
Vállas csavar M6 70.0 mm Rozsdamentes acél

10506608


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    13.0 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menethossz
    70.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Váll átmérője
    8.0 mm
Vállas csavar M6 60.0 mm Rozsdamentes acél

10506578


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    13.0 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menethossz
    60.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Váll átmérője
    8.0 mm
Vállas csavar M6 80.0 mm Rozsdamentes acél

10506615


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    13.0 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menethossz
    80.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Váll átmérője
    8.0 mm
Vállas csavar M8 100.0 mm Rozsdamentes acél

10504888


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    100.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm
Vállas csavar M8 100.0 mm Rozsdamentes acél

10504895


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    100.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm
Vállas csavar M8 20.0 mm Rozsdamentes acél

10504932


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm
Vállas csavar M8 30.0 mm Rozsdamentes acél

10504970


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm
Vállas csavar M8 45.0 mm Rozsdamentes acél

10505014


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    45.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm
Vállas csavar M8 60.0 mm Rozsdamentes acél

10505052


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    60.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm
Vállas csavar M8 70.0 mm Rozsdamentes acél

10505090


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    70.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm