10506059
1505158
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 9.0 mm |
|---|---|
| Fejátmérő | 0.354 in |
| Fej hossza | 4.0 mm |
| Fej hossza | 0.157 in |
| Menethossz | 20.0 mm |
| Menethossz | 0.787 in |
| Menetméret | M4 |
| Váll átmérője | 5.0 mm |
| Váll átmérője | 0.197 in |
| Teljes anyag | 304 Rozsdamentes acél |
| Csavar típusa | Kézicsavar |
| Szín | Szürke |
| Befejezés | Matt |
| Végbetét típusa | M4 |
| Teljes hossz | 32.0 mm |
| Teljes hossz | 1.26 in |
| Hossz a fej alatt | 28.0 mm |
| Hossz a fej alatt | 1.102 in |
| Csavar teljes anyaga | Rozsdamentes acél |
| Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz