20188320
20188320
Mennyiség | Egységár |
---|
d1 | M5 |
---|---|
l1 025 | 10.0 |
d2 a012 | 3.7 |
l2 025 | 7.5 |
D3 | 10.0 |
d4 min | 5.5 |
h1 | 5.0 |
Drive Type | Slotted Drive |
Material | 316 Stainless Steel |
Finish | Blackened |
Commodity Code | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz