10211564
1339733
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 9.221,789 Ft |
10 - 29 | 3.702,0609 Ft |
30 + | 3.498,4483 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Length | 73.0 mm |
---|---|
Length | 2.874 in |
Colour | Black |
Circuit Arrangement Type | 1NO |
Width | 30.0 mm |
Width | 1.181 in |
Type | Stay Put |
Temperature Range | -15 - 70 °C |
Temperature Range | 5 - 158 °F |
Hole Diameter | 22.0 mm |
Hole Diameter | 0.866 in |
Case Material | Plastic |
Commodity Code | 8536508090 |
Position | 0-1 |
Standard | IP65 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz