20162207
20162207
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 113.985,0783 Ft |
5 - 9 | 102.588,1044 Ft |
10 - 19 | 96.885,7826 Ft |
20 + | 85.488,809 Ft |
l1 | 360.0 |
---|---|
Stroke max | 292.0 |
w1 | 11.0 |
d1 | 4.3 |
d2 | 7.5 |
d3 | M5 |
h1 +0|-0.3 | 22.0 |
h2 | 10.0 |
h3 | 4.5 |
l2 | 40.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 2.0 |
w2 | 4.1 |
Görgők száma | 31.0 |
Dyn. load C max. kN | 38.1 |
Static load C0 max. kN | 36.3 |
Súly kg | 1.06 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz