20162191
20162191
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 76.319,8435 Ft |
5 - 9 | 68.688,6261 Ft |
10 - 19 | 64.873,0174 Ft |
20 + | 57.241,80 Ft |
l1 | 320.0 |
---|---|
Stroke max | 254.0 |
w1 | 11.0 |
d1 | 4.3 |
d2 | 7.5 |
d3 | M5 |
h1 +0|-0.3 | 22.0 |
h2 | 10.0 |
h3 | 4.5 |
l2 | 40.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 2.0 |
w2 | 4.1 |
Görgők száma | 28.0 |
Dyn. load C max. kN | 34.4 |
Static load C0 max. kN | 32.8 |
Súly kg | 0.95 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz