20162061
20162061
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 25.328,7391 Ft |
5 - 9 | 22.797,7826 Ft |
10 - 19 | 21.528,4696 Ft |
20 + | 18.997,513 Ft |
l1 | 50.0 |
---|---|
Stroke max | 34.0 |
w1 | 8.0 |
d1 | 3.3 |
d2 | 6.0 |
d3 | M4 |
h1 +0|-0.3 | 18.0 |
h2 | 8.3 |
h3 | 3.5 |
l2 | 25.0 |
l3 | 12.5 |
l4 | 2.0 |
w2 | 3.1 |
Görgők száma | 7.0 |
Dyn. load C max. kN | 4.47 |
Static load C0 max. kN | 5.33 |
Súly kg | 0.92 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz