20162047
20162047
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 81.124,8261 Ft |
5 - 9 | 73.014,2609 Ft |
10 - 19 | 68.957,0609 Ft |
20 + | 60.842,661 Ft |
l1 | 150.0 |
---|---|
Stroke max | 120.0 |
w1 | 6.0 |
d1 | 2.55 |
d2 | 4.4 |
d3 | M3 |
h1 +0|-0.3 | 12.0 |
h2 | 5.5 |
h3 | 2.5 |
l2 | 15.0 |
l3 | 7.5 |
l4 | 1.5 |
w2 | 2.0 |
Görgők száma | 23.0 |
Dyn. load C max. kN | 6.74 |
Static load C0 max. kN | 6.72 |
Súly kg | 0.13 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz