Menü Keresés

Keresztezett görgősínkészlet 90.0 M3 6.0 Acél

A kereszthornyos görgősínkészlet egy lineáris mozgatórendszer, amely sima elhelyezést és vezetést biztosító alkalmazásokat kínál. Elosztja a nehéz terheket, és ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a hely korlátozott. Korrózióálló, és -40 °C és +80 °C közötti hőmérsékletnek is ellenáll.
Essentra cikkszám:

20162009

Gyártói cikkszám:

20162009

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 47.631,8348 Ft
5 - 9 42.869,0348 Ft
10 - 19 40.487,6348 Ft
20 + 35.724,835 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

47.632 Ft

1 x 47.631,8348 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 90.0
Stroke max 72.0
w1 6.0
d1 2.55
d2 4.4
d3 M3
h1 +0|-0.3 12.0
h2 5.5
h3 2.5
l2 15.0
l3 7.5
l4 1.5
w2 2.0
Görgők száma 14.0
Dyn. load C max. kN 4.10
Static load C0 max. kN 4.09
Súly kg 0.08
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot