20161897
20161897
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 29.685,0522 Ft |
| 5 - 9 | 26.716,9304 Ft |
| 10 - 19 | 25.232,8696 Ft |
| 20 + | 22.264,748 Ft |
| l1 | 20.0 |
|---|---|
| Stroke max | 13.0 |
| w1 | 4.0 |
| d1 | 1.65 |
| d2 | 3.0 |
| d3 | M2 |
| h1 +0|-0.3 | 8.5 |
| h2 | 3.9 |
| h3 | 1.8 |
| l2 | 10.0 |
| l3 | 5.0 |
| l4 | 1.3 |
| w2 | 1.4 |
| Görgők száma | 5.0 |
| Dyn. load C max. kN | 0.63 |
| Static load C0 max. kN | 0.72 |
| Súly kg | 0.01 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz