Menü Keresés

Kerek zárókupak – szabványos

Raktáron

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Standard, rövid és hosszú sapkák kaphatók.Ideális csövek és rudak védelmére.Segít megelőzni a véletlen elmozdulást. Anyag: LDPE Szín: Natúr Sorozat szám: SR5763

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d m Megveszem
37,1179 Ft - 51,4178 Ft 4250 Raktáron
8.0 mm
25.0 mm
31,9116 Ft - 44,5276 Ft 48500 Raktáron
4.7 mm
15.0 mm
36,0935 Ft - 50,0146 Ft 23750 Raktáron
7.0 mm
25.0 mm
34,62 Ft - 44,8363 Ft 12279 Raktáron
5.0 mm
24.0 mm
33,7921 Ft - 53,565 Ft 18600 Raktáron
3.5 mm
23.0 mm
40,0228 Ft - 55,4454 Ft 5750 Raktáron
10.0 mm
25.0 mm
35,027 Ft - 45,3695 Ft 47500 Raktáron
6.0 mm
25.0 mm
37,1601 Ft - 51,8389 Ft 200 Raktáron
4.0 mm
23.0 mm
Kerek zárókupak – szabványos LDPE - PIR Natúr

10082638

Ártartomány
51 Ft - 37 Ft

Készletszintek
4250 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    8.0 mm
  • m
    25.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Kerek zárókupak – szabványos LDPE - PIR Natúr

10082560

Ártartomány
44 Ft - 31 Ft

Készletszintek
48500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    4.7 mm
  • m
    15.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Kerek zárókupak – szabványos LDPE - PIR Natúr

10082614

Ártartomány
50 Ft - 36 Ft

Készletszintek
23750 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    7.0 mm
  • m
    25.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek zárókupak – szabványos LDPE - PIR Natúr

10082577

Ártartomány
44 Ft - 34 Ft

Készletszintek
12279 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    5.0 mm
  • m
    24.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Kerek zárókupak – szabványos LDPE - PIR Natúr

10082539

Ártartomány
53 Ft - 33 Ft

Készletszintek
18600 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    3.5 mm
  • m
    23.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek zárókupak – szabványos LDPE - PIR Natúr

10082669

Ártartomány
55 Ft - 40 Ft

Készletszintek
5750 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    10.0 mm
  • m
    25.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Kerek zárókupak – szabványos LDPE - PIR Natúr

10082591

Ártartomány
45 Ft - 35 Ft

Készletszintek
47500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    6.0 mm
  • m
    25.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Kerek zárókupak – szabványos LDPE - PIR Natúr

10082553

Ártartomány
51 Ft - 37 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    4.0 mm
  • m
    23.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000