Menü Keresés

Kerek zárókupak – szabványos LDPE - PIR Natúr

A natúr LDPE benyomós rögzítésű szabványos kerek zárókupak menetes és nem menetes csövek, vezetékek és szárak biztonságos védelmére használható.
Essentra cikkszám:

10082614

Gyártói cikkszám:

118072500003

23750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 48,7947 Ft
500 - 999 45,6183 Ft
1000 + 35,2132 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

12.199 Ft

250 x 48,7947 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 7.0 mm
m 25.0 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot