Menü Keresés

Kerek zárókupak – szabványos LDPE - PIR Natúr

A natúr LDPE benyomós rögzítésű szabványos kerek zárókupak menetes és nem menetes csövek, vezetékek és szárak biztonságos védelmére használható.
Essentra cikkszám:

10082638

Gyártói cikkszám:

118082500003

4250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 50,1638 Ft
500 - 999 46,919 Ft
1000 + 36,2126 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

12.541 Ft

250 x 50,1638 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 8.0 mm
m 25.0 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot