Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menet méret | Szín | m | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111,1155 Ft - 317,5643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 51,432 Ft - 168,373 Ft | 4750 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 59,052 Ft - 185,4234 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 171,5568 Ft - 436,9173 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 32,4028 Ft - 108,6965 Ft | 20840 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 46,5905 Ft - 145,9943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 142,8728 Ft - 286,6603 Ft | 1200 Raktáron |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 78,7688 Ft - 237,6403 Ft | 30910 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 39,0686 Ft - 121,4843 Ft | 106897 Raktáron |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 43,2926 Ft - 142,7973 Ft | 94250 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 238,5489 Ft - 557,3787 Ft | 1350 Raktáron |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 57,7048 Ft - 116,1559 Ft | 9750 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 32,922 Ft - 105,606 Ft | 52290 Raktáron |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 90,3181 Ft - 240,8374 Ft | 18700 Raktáron |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 66,6861 Ft - 231,2464 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 26,2001 Ft - 66,6032 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 117,683 Ft - 358,059 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 176,693 Ft - 516,8412 Ft | 56510 Raktáron |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 219,9576 Ft - 601,0278 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 35,7287 Ft - 61,2749 Ft | 19000 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nem menetes
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz