Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menet méret | Szín | m | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,3997 Ft - 298,3825 Ft | 1000 Raktáron |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 184,0043 Ft - 467,8212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 102,5973 Ft - 330,352 Ft | 11000 Raktáron |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 111,1155 Ft - 317,5643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 204,2544 Ft - 521,1039 Ft | 1800 Raktáron |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 117,683 Ft - 358,059 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 176,693 Ft - 516,8412 Ft | 56510 Raktáron |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 145,5952 Ft - 432,6547 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 321,9514 Ft - 646,8507 Ft | 50 Raktáron |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 62,2656 Ft - 182,2264 Ft | 12663 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 83,947 Ft - 248,2969 Ft | 1000 Raktáron |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 144,697 Ft - 290,923 Ft | 20000 Raktáron |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 216,2387 Ft - 435,8517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 10007280 | 150,8718 Ft - 406,0134 Ft | 947 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
|
| 238,5489 Ft - 557,3787 Ft | 1350 Raktáron |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 79,0073 Ft - 210,9991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 51,432 Ft - 168,373 Ft | 4750 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 142,8728 Ft - 286,6603 Ft | 1200 Raktáron |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 61,3815 Ft - 181,1608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 119,4653 Ft - 239,7716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz