Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..
Sorozat szám: SR1941
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,968 Ft - 113,4984 Ft | 11800 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 39,6902 Ft - 54,9556 Ft | 36500 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 62,116 Ft - 113,3478 Ft | 13670 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 27,4231 Ft - 27,4231 Ft | 66000 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 37,9651 Ft - 49,1644 Ft | 29800 Raktáron |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 29,7642 Ft - 41,5248 Ft | 21500 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 40,9771 Ft - 56,7629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 30,2024 Ft - 47,8637 Ft | 67000 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 52,8335 Ft - 52,8335 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 132,3235 Ft - 132,3235 Ft | 8900 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 27,1629 Ft - 37,8966 Ft | 43000 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 35,09 Ft - 48,9453 Ft | 19000 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 27,1766 Ft - 37,9241 Ft | 24000 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 39,1973 Ft - 54,2711 Ft | 670 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,1586 Ft - 11,9111 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 30,6267 Ft - 42,7296 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 27,7516 Ft - 38,7318 Ft | 21200 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,4084 Ft - 14,0851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.091 in
2.3 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 11,0288 Ft - 13,6134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 11,7881 Ft - 14,553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.140 in
3.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz