A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..
Sorozat szám: SR1941
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4084 Ft - 14,0851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.091 in
2.3 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 16,703 Ft - 22,2752 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.091 in
2.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 14,7041 Ft - 19,6055 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.194 in
4.9 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 17,1958 Ft - 22,9324 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 11,1438 Ft - 13,7592 Ft | 700 Raktáron |
0.171 in
4.3 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 10,7067 Ft - 13,2185 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 16,363 Ft - 20,2016 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.194 in
4.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 29,7642 Ft - 41,5384 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.185 in
4.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 41,8944 Ft - 58,0361 Ft | 23550 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 32,3518 Ft - 45,1255 Ft | 24000 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 47,1928 Ft - 65,3334 Ft | 19250 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 30,5172 Ft - 42,5653 Ft | 32000 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 44,5231 Ft - 61,6368 Ft | 26750 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 38,6634 Ft - 53,5455 Ft | 40000 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 35,3912 Ft - 45,8511 Ft | 24500 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 466,0827 Ft - 1.023,2793 Ft | 6 Raktáron |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 19,9067 Ft - 19,9067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 168,8101 Ft - 372,272 Ft | 50 Raktáron |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 309,3071 Ft - 546,093 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 362,0449 Ft - 586,4404 Ft | 1500 Raktáron |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz