10169742
R911-3
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Távtartó hossza | 0.189 in |
|---|---|
| Távtartó hossza | 4.8 mm |
| Belső átmérő | 0.126 in |
| Belső átmérő | 3.2 mm |
| Külső átmérő | 0.252 in |
| Külső átmérő | 6.4 mm |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 65 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 149 °F |
| Kompatibilis menetméretek (mind) | M3 |
| Anyag | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
| Szín | Fehér |
| Távtartó alakja | Kerek |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Csomagmennyiség | 1000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz