Menü Keresés

Kerek láb végzárósapkák – szabványos

Raktáron

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: LDPE, SR 6449, LDPE - PIR Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
74 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín M Anyag á m Típus Megveszem
24,1098 Ft - 71,4246 Ft 1214 Raktáron
Fehér
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
34,3096 Ft - 112,2833 Ft 380 Raktáron
Fehér
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
14,5535 Ft - 44,4974 Ft 1640 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
48,1239 Ft - 147,6318 Ft 800 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
26,9028 Ft - 92,5298 Ft 2380 Raktáron
Fehér
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
84,4187 Ft - 92,8606 Ft 1400 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
34,8847 Ft - 94,0892 Ft 1600 Raktáron
Fekete
28.0 mm
SR 6449
10.0 mm
22.0 mm
45,6047 Ft - 136,1955 Ft 3349 Raktáron
Fekete
LDPE
28.0 mm
151,9838 Ft - 464,7283 Ft 200 Raktáron
Fekete
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
36,0484 Ft - 102,3025 Ft 200 Raktáron
Fekete
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
44,9338 Ft - 127,8781 Ft 500 Raktáron
Fehér
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
14,2796 Ft - 41,0666 Ft 19990 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
38,0336 Ft - 115,4022 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
50,7388 Ft - 143,4731 Ft 1095 Raktáron
Fehér
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
23,3157 Ft - 63,6272 Ft 91 Raktáron
Fehér
LDPE
20.0 mm
77,7374 Ft - 233,9235 Ft 2300 Raktáron
Fekete
38.0 mm
SR 6449
18.0 mm
31.0 mm
21,0431 Ft - 63,9391 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fehér
LDPE
18.0 mm
32,7215 Ft - 113,3229 Ft 1200 Raktáron
Fehér
LDPE
25.0 mm
16,0732 Ft - 46,2649 Ft 500 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
32,7899 Ft - 64,6078 Ft 36000 Raktáron
Fekete
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
  • / 4
Kerek végzáró 19.0 mm LDPE - PIR Fehér

10070017

Ártartomány
71 Ft - 24 Ft

Készletszintek
1214 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    19.0 mm
  • m
    14.4 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 25.4 mm LDPE - PIR Fehér

10070055

Ártartomány
112 Ft - 34 Ft

Készletszintek
380 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    25.4 mm
  • m
    22.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 12.7 mm LDPE - PIR Fekete

10071144

Ártartomány
44 Ft - 14 Ft

Készletszintek
1640 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    12.7 mm
  • m
    13.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 28.6 mm LDPE - PIR Fekete

10082942

Ártartomány
147 Ft - 48 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    28.6 mm
  • m
    25.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 22.2 mm LDPE - PIR Fehér

10069998

Ártartomány
92 Ft - 26 Ft

Készletszintek
2380 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    22.2 mm
  • m
    17.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 31.7 mm LDPE - PIR Fekete

10078716

Ártartomány
92 Ft - 84 Ft

Készletszintek
1400 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    31.7 mm
  • m
    27.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Nagy teherbírású kerek végzáró 28.0 mm 10.0 mm SR 6449 Fekete

10257203

Ártartomány
94 Ft - 34 Ft

Készletszintek
1600 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    10.0 mm
  • M
    28.0 mm
  • m
    22.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 28.0 mm LDPE Fekete

10257319

Ártartomány
136 Ft - 45 Ft

Készletszintek
3349 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    28.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 50.8 mm LDPE Fekete

10093108

Ártartomány
464 Ft - 151 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    50.8 mm
  • m
    35.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 24.0 mm LDPE Fekete

10246863

Ártartomány
102 Ft - 36 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    24.0 mm
  • M
    23.0 mm
  • m
    17.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 24.0 mm LDPE Fehér

10246900

Ártartomány
127 Ft - 44 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    24.0 mm
  • M
    23.0 mm
  • m
    17.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
Kerek végzáró 11.1 mm LDPE - PIR Fekete

10104446

Ártartomány
41 Ft - 14 Ft

Készletszintek
19990 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    11.1 mm
  • m
    12.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 19.0 mm LDPE - PIR Fekete

10082508

Ártartomány
115 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    19.0 mm
  • m
    18.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 28.6 mm LDPE - PIR Fehér

10104583

Ártartomány
143 Ft - 50 Ft

Készletszintek
1095 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    28.6 mm
  • m
    25.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 20.0 mm LDPE Fehér

10307861

Ártartomány
63 Ft - 23 Ft

Készletszintek
91 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    20.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású kerek végzáró 38.0 mm 18.0 mm SR 6449 Fekete

10257241

Ártartomány
233 Ft - 77 Ft

Készletszintek
2300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    18.0 mm
  • M
    38.0 mm
  • m
    31.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 18.0 mm LDPE Fehér

10257296

Ártartomány
63 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    18.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 25.0 mm LDPE Fehér

10257555

Ártartomány
113 Ft - 32 Ft

Készletszintek
1200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    25.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 15.8 mm LDPE - PIR Fekete

10104590

Ártartomány
46 Ft - 16 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    15.8 mm
  • m
    13.3 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 4.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116449

Ártartomány
64 Ft - 32 Ft

Készletszintek
36000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    4.0 mm
  • M
    11.0 mm
  • m
    9.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete