Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: LDPE, SR 6449, LDPE - PIR Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | M | Anyag | á | m | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,9028 Ft - 92,5298 Ft | 2380 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
34,3096 Ft - 112,2833 Ft | 380 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
84,4187 Ft - 92,8606 Ft | 1400 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
20,6049 Ft - 61,028 Ft | 2404 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
90,2648 Ft - 310,8584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
54,8335 Ft - 101,545 Ft | 1550 Raktáron |
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
16,0732 Ft - 46,2649 Ft | 500 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
50,7388 Ft - 143,4731 Ft | 1095 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
116,5515 Ft - 401,309 Ft | 400 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
20,5091 Ft - 57,2853 Ft | 7895 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
77,7374 Ft - 233,9235 Ft | 3300 Raktáron |
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
SR 6449
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
44,1534 Ft - 132,0368 Ft | 615 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
44,1534 Ft - 132,0368 Ft | 3450 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
21,0431 Ft - 63,9391 Ft | 250 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
32,7215 Ft - 113,3229 Ft | 1200 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
32,7899 Ft - 64,6078 Ft | 28500 Raktáron |
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
23,3157 Ft - 63,6272 Ft | 91 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
32,7899 Ft - 64,6078 Ft | 28400 Raktáron |
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
33,3923 Ft - 65,7442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
33,2418 Ft - 65,4703 Ft | 5000 Raktáron |
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz