Menü Keresés

Kerek végzáró 3.0 mm LDPE - PIR Fekete

A szabványos, benyomó kerek lábas végzáró védi a csövek végeit, a székek alját, az asztalokat és a bútorokat védi a talajjal való érintkezés okozta kopástól. Biztos fogást biztosít, és megakadályozza a padló vagy a felületek sérülését. Fekete LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10116432

Gyártói cikkszám:

009003022003

5000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 65,4703 Ft
500 - 999 46,3987 Ft
1000 + 33,2418 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.547 Ft

100 x 65,4703 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 3.0 mm
M 10.0 mm
m 8.0 mm
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Típus 4
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot