Menü Keresés

Kerek láb végzárósapkák – szabványos

Raktáron

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: LDPE, SR 6449, LDPE - PIR Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 utas sarok
Image
Type 3
Image
Type 4 - Nagy teherbírású
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
74 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín M Anyag á m Típus Megveszem
24,1098 Ft - 71,4246 Ft 1214 Raktáron
Fehér
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
14,5535 Ft - 44,4974 Ft 1640 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
48,1239 Ft - 147,6318 Ft 800 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
110,9108 Ft - 381,5553 Ft 50 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
26,9028 Ft - 92,5298 Ft 2380 Raktáron
Fehér
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
34,3096 Ft - 112,2833 Ft 380 Raktáron
Fehér
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
44,1534 Ft - 132,0368 Ft 615 Raktáron
Fehér
LDPE
30.0 mm
20,6049 Ft - 61,028 Ft 1204 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
21,0431 Ft - 63,9391 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fehér
LDPE
18.0 mm
32,7215 Ft - 113,3229 Ft 1200 Raktáron
Fehér
LDPE
25.0 mm
16,0732 Ft - 46,2649 Ft 500 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
32,7899 Ft - 64,6078 Ft 27600 Raktáron
Fekete
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4 - Nagy teherbírású
45,0297 Ft - 82,2007 Ft 7400 Raktáron
Fekete
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4 - Nagy teherbírású
21,2757 Ft - 63,9391 Ft 500 Raktáron
Fekete
LDPE
18.0 mm
29,0249 Ft - 81,9252 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fehér
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
54,8335 Ft - 101,545 Ft 1550 Raktáron
Fekete
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
40,4432 Ft - 114,3626 Ft 600 Raktáron
Fehér
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
23,5839 Ft - 49,135 Ft 10000 Raktáron
Fehér
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
50,7388 Ft - 143,4731 Ft 1095 Raktáron
Fehér
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
77,7374 Ft - 233,9235 Ft 2300 Raktáron
Fekete
38.0 mm
SR 6449
18.0 mm
31.0 mm
  • / 4
Kerek végzáró 19.0 mm LDPE - PIR Fehér

10070017

Ártartomány
71 Ft - 24 Ft

Készletszintek
1214 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    19.0 mm
  • m
    14.4 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 12.7 mm LDPE - PIR Fekete

10071144

Ártartomány
44 Ft - 14 Ft

Készletszintek
1640 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    12.7 mm
  • m
    13.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 28.6 mm LDPE - PIR Fekete

10082942

Ártartomány
147 Ft - 48 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    28.6 mm
  • m
    25.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 38.1 mm LDPE - PIR Fekete

10092705

Ártartomány
381 Ft - 110 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    38.1 mm
  • m
    34.9 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 22.2 mm LDPE - PIR Fehér

10069998

Ártartomány
92 Ft - 26 Ft

Készletszintek
2380 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    22.2 mm
  • m
    17.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 25.4 mm LDPE - PIR Fehér

10070055

Ártartomány
112 Ft - 34 Ft

Készletszintek
380 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    25.4 mm
  • m
    22.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 30.0 mm LDPE Fehér

10257265

Ártartomány
132 Ft - 44 Ft

Készletszintek
615 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    30.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 19.0 mm LDPE - PIR Fekete

10070024

Ártartomány
61 Ft - 20 Ft

Készletszintek
1204 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    19.0 mm
  • m
    14.4 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 18.0 mm LDPE Fehér

10257296

Ártartomány
63 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    18.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 25.0 mm LDPE Fehér

10257555

Ártartomány
113 Ft - 32 Ft

Készletszintek
1200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    25.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 15.8 mm LDPE - PIR Fekete

10104590

Ártartomány
46 Ft - 16 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    15.8 mm
  • m
    13.3 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 6.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116463

Ártartomány
64 Ft - 32 Ft

Készletszintek
27600 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    6.0 mm
  • M
    13.0 mm
  • m
    10.6 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 13.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116500

Ártartomány
82 Ft - 45 Ft

Készletszintek
7400 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    13.0 mm
  • M
    18.0 mm
  • m
    14.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 18.0 mm LDPE Fekete

10257326

Ártartomány
63 Ft - 21 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    18.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 16.0 mm LDPE Fehér

10246887

Ártartomány
81 Ft - 29 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    16.0 mm
  • M
    20.0 mm
  • m
    14.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
Kerek végzáró 22.0 mm LDPE Fekete

10246856

Ártartomány
101 Ft - 54 Ft

Készletszintek
1550 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    22.0 mm
  • M
    22.0 mm
  • m
    18.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 22.0 mm LDPE Fehér

10246894

Ártartomány
114 Ft - 40 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    22.0 mm
  • M
    22.0 mm
  • m
    18.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
Kerek végzáró 12.7 mm LDPE - PIR Fehér

10104323

Ártartomány
49 Ft - 23 Ft

Készletszintek
10000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    12.7 mm
  • m
    13.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 28.6 mm LDPE - PIR Fehér

10104583

Ártartomány
143 Ft - 50 Ft

Készletszintek
1095 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    28.6 mm
  • m
    25.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Nagy teherbírású kerek végzáró 38.0 mm 18.0 mm SR 6449 Fekete

10257241

Ártartomány
233 Ft - 77 Ft

Készletszintek
2300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    18.0 mm
  • M
    38.0 mm
  • m
    31.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete