Menü Keresés

Kerek láb végzárósapkák – szabványos

Raktáron

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: LDPE, SR 6449, LDPE - PIR Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
74 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín M Anyag á m Típus Megveszem
146,0556 Ft - 286,183 Ft 950 Raktáron
Fehér
25.7 mm
LDPE
30.0 mm
3
60,61 Ft - 178,2706 Ft 2 Raktáron
Fekete
21.8 mm
LDPE
20.0 mm
3
102,5592 Ft - 226,0795 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
58,0772 Ft - 142,3727 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
20.9 mm
LDPE
18.0 mm
3
107,2005 Ft - 321,6838 Ft 100 Raktáron
Fekete
40.0 mm
SR 6449
20.0 mm
33.0 mm
2
66,415 Ft - 195,2473 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fehér
20.9 mm
LDPE
18.0 mm
3
90,6617 Ft - 271,9581 Ft 75 Raktáron
Fekete
38.0 mm
SR 6449
18.0 mm
31.0 mm
2
85,4592 Ft - 188,4156 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
23.0 mm
LDPE
25.0 mm
3
86,6914 Ft - 260,1154 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
36.0 mm
SR 6449
16.0 mm
29.0 mm
2
101,861 Ft - 224,7378 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fehér
23.0 mm
LDPE
25.0 mm
3
71,0425 Ft - 213,0867 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
28.0 mm
SR 6449
10.0 mm
22.0 mm
2
85,2949 Ft - 255,9259 Ft 300 Raktáron
Fekete
31.0 mm
SR 6449
12.0 mm
24.0 mm
2
77,5321 Ft - 170,809 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fehér
21.8 mm
LDPE
20.0 mm
3
85,3908 Ft - 209,2533 Ft 1150 Raktáron
Fekete
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4
32,7899 Ft - 64,6078 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
71,5902 Ft - 175,368 Ft 2100 Raktáron
Fekete
24.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
20.5 mm
4
38,2663 Ft - 69,8515 Ft 7900 Raktáron
Fekete
18.0 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
14.5 mm
4
64,2656 Ft - 117,3044 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
96,7953 Ft - 213,4153 Ft 9500 Raktáron
Fekete
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
123,5202 Ft - 272,3277 Ft 200 Raktáron
Fehér
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
  • / 4
Kerek végzáró 30.0 mm LDPE Fehér

10403037

Ártartomány
286 Ft - 146 Ft

Készletszintek
950 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    30.0 mm
  • M
    25.7 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    3
Kerek végzáró 20.0 mm LDPE Fekete

10402986

Ártartomány
178 Ft - 60 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    20.0 mm
  • M
    21.8 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    3
Kerek végzáró 28.0 mm LDPE Fekete

10403020

Ártartomány
226 Ft - 102 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    28.0 mm
  • M
    25.4 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    3
Kerek végzáró 18.0 mm LDPE Fekete

10402962

Ártartomány
142 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    18.0 mm
  • M
    20.9 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    3
Nagy teherbírású kerek végzáró 20.0 mm SR 6449 Fekete

10404331

Ártartomány
321 Ft - 107 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    20.0 mm
  • M
    40.0 mm
  • m
    33.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 18.0 mm LDPE Fehér

10402955

Ártartomány
195 Ft - 66 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    18.0 mm
  • M
    20.9 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    3
Nagy teherbírású kerek végzáró 18.0 mm SR 6449 Fekete

10404324

Ártartomány
271 Ft - 90 Ft

Készletszintek
75 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    18.0 mm
  • M
    38.0 mm
  • m
    31.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 25.0 mm LDPE Fekete

10403006

Ártartomány
188 Ft - 85 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    25.0 mm
  • M
    23.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    3
Nagy teherbírású kerek végzáró 16.0 mm SR 6449 Fekete

10404317

Ártartomány
260 Ft - 86 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    16.0 mm
  • M
    36.0 mm
  • m
    29.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 25.0 mm LDPE Fehér

10402993

Ártartomány
224 Ft - 101 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    25.0 mm
  • M
    23.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    3
Nagy teherbírású kerek végzáró 10.0 mm SR 6449 Fekete

10404294

Ártartomány
213 Ft - 71 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    10.0 mm
  • M
    28.0 mm
  • m
    22.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete
Nagy teherbírású kerek végzáró 12.0 mm SR 6449 Fekete

10404300

Ártartomány
255 Ft - 85 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    12.0 mm
  • M
    31.0 mm
  • m
    24.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 20.0 mm LDPE Fehér

10402979

Ártartomány
170 Ft - 77 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    20.0 mm
  • M
    21.8 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    3
Kerek végzáró 25.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116555

Ártartomány
209 Ft - 85 Ft

Készletszintek
1150 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    25.0 mm
  • M
    24.0 mm
  • m
    20.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 5.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116456

Ártartomány
64 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    5.0 mm
  • M
    13.0 mm
  • m
    10.7 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 22.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116548

Ártartomány
175 Ft - 71 Ft

Készletszintek
2100 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    22.0 mm
  • M
    24.0 mm
  • m
    20.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 12.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116494

Ártartomány
69 Ft - 38 Ft

Készletszintek
7900 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    12.0 mm
  • M
    18.0 mm
  • m
    14.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    4
Kerek végzáró 19.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116531

Ártartomány
117 Ft - 64 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    19.0 mm
  • M
    24.0 mm
  • m
    21.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 28.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116562

Ártartomány
213 Ft - 96 Ft

Készletszintek
9500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    28.0 mm
  • M
    24.0 mm
  • m
    20.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 28.0 mm LDPE Fehér

10403013

Ártartomány
272 Ft - 123 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    28.0 mm
  • M
    25.4 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    3