Menü Keresés

Kerek láb végzárósapkák – szabványos

Raktáron

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: LDPE, SR 6449, LDPE - PIR Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
74 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín M Anyag á m Típus Megveszem
90,2648 Ft - 310,8584 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
26,9028 Ft - 92,5298 Ft 2380 Raktáron
Fehér
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
34,3096 Ft - 112,2833 Ft 380 Raktáron
Fehér
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
84,4187 Ft - 92,8606 Ft 680 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
98,2056 Ft - 294,2237 Ft 650 Raktáron
Fekete
40.0 mm
SR 6449
20.0 mm
33.0 mm
23,7401 Ft - 71,3206 Ft 2000 Raktáron
Fekete
LDPE
20.0 mm
20,6049 Ft - 61,028 Ft 2504 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
58,6796 Ft - 172,5836 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fehér
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
96,7543 Ft - 286,9463 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fehér
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
24,1098 Ft - 71,4246 Ft 1214 Raktáron
Fehér
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
32,7899 Ft - 64,6078 Ft 51200 Raktáron
Fekete
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
33,3923 Ft - 65,7442 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
33,2418 Ft - 65,4703 Ft 5000 Raktáron
Fekete
10.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
8.0 mm
4
32,7899 Ft - 64,6078 Ft 11400 Raktáron
Fekete
13.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4
32,7899 Ft - 64,6078 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
56,6396 Ft - 103,3533 Ft 3600 Raktáron
Fekete
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
96,7953 Ft - 213,4153 Ft 3250 Raktáron
Fekete
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
85,3908 Ft - 209,2533 Ft 950 Raktáron
Fekete
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4
64,2656 Ft - 117,3044 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
45,769 Ft - 83,5151 Ft 8700 Raktáron
Fekete
18.0 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
14.5 mm
4
  • / 4
Kerek végzáró 34.9 mm LDPE - PIR Fekete

10092910

Ártartomány
310 Ft - 90 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    34.9 mm
  • m
    18.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 22.2 mm LDPE - PIR Fehér

10069998

Ártartomány
92 Ft - 26 Ft

Készletszintek
2380 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    22.2 mm
  • m
    17.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 25.4 mm LDPE - PIR Fehér

10070055

Ártartomány
112 Ft - 34 Ft

Készletszintek
380 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    25.4 mm
  • m
    22.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 31.7 mm LDPE - PIR Fekete

10078716

Ártartomány
92 Ft - 84 Ft

Készletszintek
680 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    31.7 mm
  • m
    27.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Nagy teherbírású kerek végzáró 40.0 mm 20.0 mm SR 6449 Fekete

10257234

Ártartomány
294 Ft - 98 Ft

Készletszintek
650 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    20.0 mm
  • M
    40.0 mm
  • m
    33.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 20.0 mm LDPE Fekete

10257289

Ártartomány
71 Ft - 23 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    20.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 19.0 mm LDPE - PIR Fekete

10070024

Ártartomány
61 Ft - 20 Ft

Készletszintek
2504 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    19.0 mm
  • m
    14.4 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 26.9 mm LDPE - PIR Fehér

10071267

Ártartomány
172 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    26.9 mm
  • m
    26.8 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 31.8 mm LDPE - PIR Fehér

10084601

Ártartomány
286 Ft - 96 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    31.8 mm
  • m
    27.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 19.0 mm LDPE - PIR Fehér

10070017

Ártartomány
71 Ft - 24 Ft

Készletszintek
1214 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    19.0 mm
  • m
    14.4 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 4.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116449

Ártartomány
64 Ft - 32 Ft

Készletszintek
51200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    4.0 mm
  • M
    11.0 mm
  • m
    9.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 10.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116487

Ártartomány
65 Ft - 33 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    10.0 mm
  • M
    18.0 mm
  • m
    14.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 3.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116432

Ártartomány
65 Ft - 33 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    3.0 mm
  • M
    10.0 mm
  • m
    8.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 8.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116470

Ártartomány
64 Ft - 32 Ft

Készletszintek
11400 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    8.0 mm
  • M
    13.0 mm
  • m
    10.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 5.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116456

Ártartomány
64 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    5.0 mm
  • M
    13.0 mm
  • m
    10.7 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 16.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116524

Ártartomány
103 Ft - 56 Ft

Készletszintek
3600 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    16.0 mm
  • M
    18.0 mm
  • m
    14.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 28.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116562

Ártartomány
213 Ft - 96 Ft

Készletszintek
3250 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    28.0 mm
  • M
    24.0 mm
  • m
    20.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 25.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116555

Ártartomány
209 Ft - 85 Ft

Készletszintek
950 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    25.0 mm
  • M
    24.0 mm
  • m
    20.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 19.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116531

Ártartomány
117 Ft - 64 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    19.0 mm
  • M
    24.0 mm
  • m
    21.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 14.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116517

Ártartomány
83 Ft - 45 Ft

Készletszintek
8700 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    14.0 mm
  • M
    18.0 mm
  • m
    14.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete