Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: LDPE, SR 6449, LDPE - PIR Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | M | Anyag | á | m | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,1098 Ft - 71,4246 Ft | 1214 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 14,5535 Ft - 44,4974 Ft | 1640 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 48,1239 Ft - 147,6318 Ft | 800 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 110,9108 Ft - 381,5553 Ft | 50 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| 26,9028 Ft - 92,5298 Ft | 2380 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 34,3096 Ft - 112,2833 Ft | 380 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 44,1534 Ft - 132,0368 Ft | 615 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 20,6049 Ft - 61,028 Ft | 1204 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 21,0431 Ft - 63,9391 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 32,7215 Ft - 113,3229 Ft | 1200 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 16,0732 Ft - 46,2649 Ft | 500 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 32,7899 Ft - 64,6078 Ft | 27300 Raktáron |
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 45,0297 Ft - 82,2007 Ft | 7400 Raktáron |
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 21,2757 Ft - 63,9391 Ft | 500 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 29,0249 Ft - 81,9252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 54,8335 Ft - 101,545 Ft | 1550 Raktáron |
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 40,4432 Ft - 114,3626 Ft | 600 Raktáron |
Fehér
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 23,5839 Ft - 49,135 Ft | 10000 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 50,7388 Ft - 143,4731 Ft | 1095 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 77,7374 Ft - 233,9235 Ft | 2300 Raktáron |
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
SR 6449
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz