Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: SR 6449, Poliamid, LDPE - PIR Szín: Fekete, Fehér, Natúr Sorozat szám: SR1520, SRF0069
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | M | á | m | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| 274,614 Ft - 829,2777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 59,4463 Ft - 174,6424 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 85,8562 Ft - 189,3329 Ft | 475 Raktáron |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 122,1785 Ft - 269,4252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 344,0959 Ft - 1.039,3251 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 155,2149 Ft - 604,759 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 258,1165 Ft - 1.004,6731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 102,929 Ft - 227,0104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 139,0595 Ft - 272,533 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 73,9314 Ft - 162,8545 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 94,728 Ft - 232,0625 Ft | 100 Raktáron |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 184,5683 Ft - 719,0925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 298,9156 Ft - 903,2502 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 147,7669 Ft - 574,7482 Ft | 240 Raktáron |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 321,9028 Ft - 1.254,0137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 131,3104 Ft - 511,6464 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 204,0095 Ft - 794,6121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 31,3661 Ft - 76,8749 Ft | 300 Raktáron |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 48,6304 Ft - 119,098 Ft | 30 Raktáron |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz