Menü Keresés

Bordázott végzáró 10.0 mm 5.0 mm SR 6449 Fekete

A bordázott, benyomó kerek lábas végzáró védi a csövek végeit, a székek alját, az asztalokat és a bútorokat védi a talajjal való érintkezés okozta kopástól. Biztos fogást biztosít, és megakadályozza a padló vagy a felületek sérülését. Fekete PVC-ből készült.
Essentra cikkszám:

10403914

Gyártói cikkszám:

552001011407

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 76,8749 Ft
250 - 999 43,4004 Ft
1000 + 31,3661 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

3.844 Ft

50 x 76,8749 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 5.0 mm
m 10.0 mm
Teljes anyag Polivinil-klorid
Szín Fekete
Típus 2 - 3 utas sarok
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot