A kerek betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a kerek csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.
Különböző típusok és stílusok állnak rendelkezésre:
Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
Anyag: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Narancs, Sárga, Piros, Barna, Kék, Zöld, Középszürke Sorozat szám: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | H | h | Anyag | Maximális falvastagság | Minimum Wall Thickness | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,312 Ft - 46,0402 Ft | 1310 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 33,312 Ft - 46,0402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 103,7782 Ft - 324,8687 Ft | 250 Raktáron |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 44,743 Ft - 61,6629 Ft | 450 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 19,1833 Ft - 45,2125 Ft | 1350 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 14,4011 Ft - 29,383 Ft | 3460 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 21,5551 Ft - 63,8324 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
||
| 33,4829 Ft - 36,8312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 44,0617 Ft - 148,9843 Ft | 1100 Raktáron |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 121,7667 Ft - 380,4376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 19,1016 Ft - 36,3149 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.622 in
15.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 44,743 Ft - 61,6629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 35,5736 Ft - 51,0063 Ft | 3350 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 41,5003 Ft - 61,6629 Ft | 3000 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 30,6143 Ft - 44,4884 Ft | 3000 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 19,1833 Ft - 45,2125 Ft | 2846 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 33,312 Ft - 46,0402 Ft | 7854 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 19,1016 Ft - 36,3149 Ft | 1500 Raktáron |
0.622 in
15.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 35,5736 Ft - 51,0063 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 124,026 Ft - 505,1191 Ft | 720 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz