Menü Keresés

Kerek csőbetét 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Sárga

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10081556

Gyártói cikkszám:

111889

1310 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 46,0402 Ft
1500 + 33,312 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

6.906 Ft

150 x 46,0402 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 20.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximális falvastagság 2.0 mm
Szín Sárga
Befejezés Texturált
Anyag LDPE - PIR
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot