Menü Keresés

Kerek Kerek csőbetét 25.4 mm 18 Fekete LDPE - PIR

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10092774

Gyártói cikkszám:

199070

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 63,8324 Ft
5000 + 21,5551 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

31.916 Ft

500 x 63,8324 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 25.4 mm
Maximális falvastagság 18.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Anyag LDPE - PIR
Típus 4
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot