Clevis Pins with Thread are a specialised type of fastener used in mechanical assemblies, providing a secure yet detachable connection between components.
Unlike standard clevis pins, which are held together by a hole and a cotter pin, a threaded clevis pin has external threading on one or both ends, and this allows fastening with a nut or other fastener mechanism.
The threaded design enhances a more permanent installation and prevents unintentional disengagement. This makes these pins ideal for applications that require greater security and stability.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRR3428
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | w1 | h1 js14 | l2 | d3 h13 | d1 tol. h11 | l1 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679,1938 Ft - 970,2769 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
30.0
|
||
| 1.615,7219 Ft - 2.307,5715 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
24.0
|
||
| 607,4777 Ft - 869,0306 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
20.0
|
||
| 2.168,3579 Ft - 3.096,4487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
30.0
|
||
| 2.168,3579 Ft - 3.096,4487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
27.0
|
||
| 1.020,90 Ft - 1.459,6339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
35.0
|
||
| 2.396,162 Ft - 3.421,2806 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
35.0
|
||
| 2.674,5893 Ft - 3.817,8285 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
45.0
|
||
| 2.396,162 Ft - 3.421,2806 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 898,5607 Ft - 1.282,4529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
25.0
|
||
| 1.615,7219 Ft - 2.307,5715 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
30.0
|
||
| 2.261,1669 Ft - 3.231,4438 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
40.0
|
||
| 831,0632 Ft - 1.189,6438 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
20.0
|
||
| 586,3847 Ft - 839,5004 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
16.0
|
||
| 957,6211 Ft - 1.366,8248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 1.843,5261 Ft - 2.632,4034 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
40.0
|
||
| 1.729,624 Ft - 2.472,0966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
35.0
|
||
| 2.168,3579 Ft - 3.096,4487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
35.0
|
||
| 3.121,7603 Ft - 4.459,0549 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
40.0
|
||
| 637,0079 Ft - 911,2165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
25.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz