Menü Keresés

Kengyelcsapszeg menettel M6 8.0 30.0 303 Rozsdamentes acél

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Essentra cikkszám:

20760212

Gyártói cikkszám:

20760212

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 946,6116 Ft
50 - 99 757,2893 Ft
100 - 199 712,0165 Ft
200 + 662,6281 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

947 Ft

1 x 946,6116 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h11 8.0
d2 M6
d3 h13 14.0
h1 js14 3.0
l1 30.0
l2 11.0
w1 11.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot