Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető. Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Névleges csőméret | m | Osztály nyomás szerinti besorolása | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.723,12 Ft - 11.723,12 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 6.656,8258 Ft - 8.053,3756 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
10
|
||
| 12.380,9159 Ft - 14.650,4899 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20.276 in
515.0 mm
|
DN 300
|
1.496 in
38.0 mm
|
40
|
||
| 10.343,9294 Ft - 10.553,362 Ft | 2 Raktáron |
18.5 in
469.9 mm
|
8"
|
2.5 in
63.5 mm
|
900
|
||
| 12.198,1745 Ft - 12.448,4721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.5 in
546.1 mm
|
10"
|
2.748 in
69.8 mm
|
900
|
||
| 15.450,5972 Ft - 18.751,4629 Ft | 44 Raktáron |
22.835 in
580.0 mm
|
DN 400
|
1.102 in
28.0 mm
|
16
|
||
| 25.794,4425 Ft - 25.794,4425 Ft | 2 Raktáron |
25.984 in
660.0 mm
|
DN 400
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 5.491,2217 Ft - 5.603,6002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.402 in
315.0 mm
|
DN 175
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
| 10.655,5243 Ft - 10.870,0651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 1.067,5114 Ft - 1.171,6664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.5 in
215.9 mm
|
2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
1500
|
||
| 6.679,5317 Ft - 8.046,794 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1.110,3411 Ft - 1.291,7773 Ft | 67 Raktáron |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1 in
25.4 mm
|
300
|
||
| 729,3376 Ft - 838,5445 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.118 in
130.0 mm
|
3/4"
|
1 in
25.4 mm
|
1500
|
||
| 82.410,4826 Ft - 82.410,4826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
36.614 in
930.0 mm
|
24"
|
3.858 in
98.0 mm
|
600
|
||
| 27.339,5906 Ft - 32.926,5053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
28 in
711.2 mm
|
18"
|
2.378 in
60.4 mm
|
300
|
||
| 12.234,4365 Ft - 14.620,8095 Ft | 38 Raktáron |
20 in
508.0 mm
|
10"
|
2.5 in
63.5 mm
|
600
|
||
| 25.286,0589 Ft - 30.608,5586 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27 in
685.8 mm
|
16"
|
3 in
76.2 mm
|
600
|
||
| 7.991,0257 Ft - 9.687,8175 Ft | 26 Raktáron |
16.5 in
419.1 mm
|
8"
|
2.189 in
55.6 mm
|
600
|
||
| 2.807,624 Ft - 3.267,3401 Ft | 31 Raktáron |
14 in
355.6 mm
|
6"
|
1.882 in
47.8 mm
|
600
|
||
| 1.916,6511 Ft - 2.209,3853 Ft | 5 Raktáron |
10 in
254.0 mm
|
4"
|
1.248 in
31.7 mm
|
300
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz