Menü Keresés

Karimafedél 395.0 mm 23.0 mm PE Sárga

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra cikkszám:

10239216

Gyártói cikkszám:

34289

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 8.053,3756 Ft
50 + 6.656,8258 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.053 Ft

1 x 8.053,3756 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 395.0 mm
m 23.0 mm
Névleges csőméret DN 250
Osztály nyomás szerinti besorolása 10
Standard DIN
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot