Menü Keresés

Karimafedél 355.6 mm 47.8 mm PE Sárga

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra cikkszám:

10232880

Gyártói cikkszám:

32296

31 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 29 3.267,3401 Ft
30 + 2.807,624 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.267 Ft

1 x 3.267,3401 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 355.6 mm
m 47.8 mm
Névleges csőméret 6"
Osztály nyomás szerinti besorolása 600
Standard ANSI
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot