Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető. Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Névleges csőméret | m | Osztály nyomás szerinti besorolása | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.347,0044 Ft - 4.433,8423 Ft | 5 Raktáron |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 6.679,5317 Ft - 8.046,794 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 79.231,9451 Ft - 79.231,9451 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
| 32.834,9522 Ft - 33.504,115 Ft | 7 Raktáron |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 13.281,7401 Ft - 16.011,1144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.693 in
551.0 mm
|
8"
|
4.37 in
111.0 mm
|
2500
|
||
| 21.901,5269 Ft - 21.901,5269 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| 10.655,5243 Ft - 10.870,0651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 1.539,3805 Ft - 1.731,089 Ft | 10 Raktáron |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 7.991,0257 Ft - 9.687,8175 Ft | 26 Raktáron |
16.5 in
419.1 mm
|
8"
|
2.189 in
55.6 mm
|
600
|
||
| 16.596,26 Ft - 16.938,5036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 7.015,1516 Ft - 8.439,6696 Ft | 4 Raktáron |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
| 773,2336 Ft - 889,8501 Ft | 14 Raktáron |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 3.232,6442 Ft - 4.150,6501 Ft | 12 Raktáron |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
| 747,1318 Ft - 872,4208 Ft | 112 Raktáron |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
| 18.278,0221 Ft - 21.901,5269 Ft | 38 Raktáron |
24.409 in
620.0 mm
|
DN 400
|
1.417 in
36.0 mm
|
25
|
||
| 2.184,7849 Ft - 2.435,8403 Ft | 47 Raktáron |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
| 9.033,558 Ft - 9.033,558 Ft | 48 Raktáron |
10.433 in
265.0 mm
|
DN 150
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 1.397,2374 Ft - 1.570,1694 Ft | 40 Raktáron |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| 3.491,3112 Ft - 4.263,8572 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.299 in
160.0 mm
|
DN 65
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 5.180,8758 Ft - 6.307,0184 Ft | 121 Raktáron |
8.268 in
210.0 mm
|
DN 100
|
0.512 in
13.0 mm
|
6
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz