Menü Keresés

Karimafedél 1041.4 mm 139.7 mm PE Sárga

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra cikkszám:

10239117

Gyártói cikkszám:

34277

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 79.231,9451 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

79.232 Ft

1 x 79.231,9451 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 1041.4 mm
m 139.7 mm
Névleges csőméret 24"
Osztály nyomás szerinti besorolása 900
Standard ANSI
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot