Menü Keresés

Karimafedél 124.0 mm 17.5 mm PE Sárga

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra cikkszám:

10231890

Gyártói cikkszám:

31938

112 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 872,4208 Ft
50 + 747,1318 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

872 Ft

1 x 872,4208 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 124.0 mm
m 17.5 mm
Névleges csőméret 1"
Osztály nyomás szerinti besorolása 400
Standard ANSI
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot