Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Anyag: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Szín: Fekete, Natúr Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Tengelyátmérő | Perem külső átmérője | Flanged | Teljes hossz | Tengelyfurat átmérője | Tengelyhossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120,5879 Ft - 241,1899 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Igen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 131,9549 Ft - 263,8396 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Igen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 102,4288 Ft - 204,8717 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Igen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 120,5879 Ft - 241,1899 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Igen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 177,3665 Ft - 354,7893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Igen
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 236,2221 Ft - 386,5887 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Igen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 897,821 Ft - 1.836,3246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 61,4657 Ft - 112,1399 Ft | 2300 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1.512,661 Ft - 2.135,907 Ft | 140 Raktáron |
2.205 in
56.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 72,2994 Ft - 131,9268 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 1.897,1168 Ft - 2.356,8048 Ft | 80 Raktáron |
2.677 in
68.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 156,4569 Ft - 254,2269 Ft | 200 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 66,7703 Ft - 121,8649 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 211,8884 Ft - 333,7113 Ft | 900 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 87,0905 Ft - 158,9548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 91,96 Ft - 167,8519 Ft | 3800 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 128,6571 Ft - 209,0958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 133,709 Ft - 217,2912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 303,1469 Ft - 535,0888 Ft | 250 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 123,7735 Ft - 201,1109 Ft | 20760 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz