Menü Keresés

Karimás perselycsapágyak

Raktáron

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Anyag: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Szín: Fekete, Natúr Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
226 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Tengelyátmérő Perem külső átmérője Flanged Teljes hossz Tengelyfurat átmérője Tengelyhossz Megveszem
56,5821 Ft - 103,3129 Ft 16000 Raktáron
5.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
897,821 Ft - 1.836,3246 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
46.0 mm
46.0 mm
40.0 mm
166,2662 Ft - 270,1405 Ft 500 Raktáron
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
66,7703 Ft - 121,8649 Ft 3000 Raktáron
9.0 mm
11.0 mm
6.0 mm
1.512,661 Ft - 2.135,907 Ft 160 Raktáron
56.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
72,2994 Ft - 131,9268 Ft 5300 Raktáron
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
1.897,1168 Ft - 2.356,8048 Ft 20 Raktáron
68.0 mm
50.0 mm
60.0 mm
110,6243 Ft - 181,0432 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
12.0 mm
Igen
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
123,6191 Ft - 202,2897 Ft 200 Raktáron
10.0 mm
15.0 mm
Igen
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
138,775 Ft - 227,0724 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
18.0 mm
Igen
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
52,6388 Ft - 96,1279 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
71,6258 Ft - 130,6778 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
87,0905 Ft - 158,9548 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
61,4657 Ft - 112,1399 Ft 3200 Raktáron
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
96,1139 Ft - 175,3598 Ft 3400 Raktáron
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
218,3999 Ft - 428,0852 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
329,2347 Ft - 581,0759 Ft 50 Raktáron
16.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
170,5043 Ft - 376,0357 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
195,5817 Ft - 308,0725 Ft 500 Raktáron
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
91,96 Ft - 167,8519 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
  • / 12
Peremes csapágy 3.0 mm 7.0 mm Natúr

10049440

Ártartomány
103 Ft - 56 Ft

Készletszintek
16000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    5.0 mm
  • Teljes hossz
    7.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Tengelyfurat átmérője
    3.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    5.0 mm
Peremes csapágy 40.0 mm 46.0 mm Natúr

10050606

Ártartomány
1.836 Ft - 897 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    46.0 mm
  • Teljes hossz
    46.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Tengelyfurat átmérője
    40.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    46.0 mm
Peremes csapágy 6.0 mm 10.0 mm Fekete

10178843

Ártartomány
270 Ft - 166 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    8.0 mm
  • Teljes hossz
    10.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén
  • Tengelyfurat átmérője
    6.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    8.0 mm
Peremes csapágy 6.0 mm 11.0 mm Fekete

10049709

Ártartomány
121 Ft - 66 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    9.0 mm
  • Teljes hossz
    11.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Tengelyfurat átmérője
    6.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    9.0 mm
Peremes csapágy 50.0 mm 50.0 mm Natúr

10050620

Ártartomány
2.135 Ft - 1.512 Ft

Készletszintek
160 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    56.0 mm
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Tengelyfurat átmérője
    50.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    56.0 mm
Peremes csapágy 6.2 mm 10.0 mm Natúr

10049716

Ártartomány
131 Ft - 72 Ft

Készletszintek
5300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    7.8 mm
  • Teljes hossz
    10.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Tengelyfurat átmérője
    6.2 mm
  • Névleges külső átmérő
    7.8 mm
Peremes csapágy 60.0 mm 50.0 mm Natúr

10050644

Ártartomány
2.356 Ft - 1.897 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    68.0 mm
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Tengelyfurat átmérője
    60.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    68.0 mm
Peremes csapágy 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Natúr

10322772

Ártartomány
181 Ft - 110 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    8.0 mm
  • Tengelyhossz
    5.0 mm
  • Teljes hossz
    6.0 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Natúr

10322819

Ártartomány
202 Ft - 123 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    10.0 mm
  • Tengelyhossz
    6.5 mm
  • Teljes hossz
    7.5 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Natúr

10322857

Ártartomány
227 Ft - 138 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    12.0 mm
  • Tengelyhossz
    8.0 mm
  • Teljes hossz
    9.0 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 8.1 mm 10.8 mm Natúr

10049976

Ártartomány
96 Ft - 52 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    10.1 mm
  • Teljes hossz
    10.8 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Tengelyfurat átmérője
    8.1 mm
  • Névleges külső átmérő
    10.1 mm
Peremes csapágy 8.0 mm 13.0 mm Fekete

10049907

Ártartomány
130 Ft - 71 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    11.0 mm
  • Teljes hossz
    13.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Tengelyfurat átmérője
    8.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    11.0 mm
Peremes csapágy 8.0 mm 6.0 mm Fekete

10049921

Ártartomány
158 Ft - 87 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    6.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Tengelyfurat átmérője
    8.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    12.0 mm
Peremes csapágy 4.0 mm 8.0 mm Natúr

10049532

Ártartomány
112 Ft - 61 Ft

Készletszintek
3200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    6.0 mm
  • Teljes hossz
    8.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Tengelyfurat átmérője
    4.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    6.0 mm
Peremes csapágy 10.5 mm 15.0 mm Natúr

10050033

Ártartomány
175 Ft - 96 Ft

Készletszintek
3400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    13.0 mm
  • Teljes hossz
    15.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Tengelyfurat átmérője
    10.5 mm
  • Névleges külső átmérő
    13.0 mm
Peremes csapágy 10.0 mm 15.0 mm Fekete

10178928

Ártartomány
428 Ft - 218 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    15.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén
  • Tengelyfurat átmérője
    10.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    12.0 mm
Csapágy 14.0 mm 17.0 mm Fekete

10178980

Ártartomány
581 Ft - 329 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    17.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén
  • Tengelyfurat átmérője
    14.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    16.0 mm
Peremes csapágy 15.2 mm 12.0 mm Fekete

10050286

Ártartomány
376 Ft - 170 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    20.1 mm
  • Teljes hossz
    12.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Tengelyfurat átmérője
    15.2 mm
  • Névleges külső átmérő
    20.1 mm
Peremes csapágy 10.0 mm 6.0 mm Fekete

10178898

Ártartomány
308 Ft - 195 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    6.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén
  • Tengelyfurat átmérője
    10.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    12.0 mm
Peremes csapágy 10.0 mm 15.0 mm Natúr

10050019

Ártartomány
167 Ft - 91 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    13.0 mm
  • Teljes hossz
    15.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Tengelyfurat átmérője
    10.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    13.0 mm