Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10323175
008711023243
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 204,8717 Ft |
| 500 - 999 | 130,3551 Ft |
| 1000 + | 102,4288 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tengelyátmérő | 0.315 in |
|---|---|
| Tengelyátmérő | 8.0 mm |
| Tengelyhossz | 9.0 mm |
| Tengelyhossz | 0.354 in |
| Teljes hossz | 0.394 in |
| Teljes hossz | 10.0 mm |
| Peremvastagság | 1.0 mm |
| Peremvastagság | 0.039 in |
| Csapágy típusa | Csúszócsapágy |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 248 °F |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 120 °C |
| Névleges belső átmérő | 6.0 mm |
| Névleges belső átmérő | 0.236 in |
| Teljes anyag | Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén |
| Külső átmérő | 8.0 mm |
| Külső átmérő | 0.315 in |
| Mérési standard | Metrikus |
| Tengelyfurat átmérője | 6.0 mm |
| Tengelyfurat átmérője | 0.236 in |
| Perem külső átmérője | 12.0 mm |
| Perem külső átmérője | 0.472 in |
| Névleges külső átmérő | 8.0 mm |
| Névleges külső átmérő | 0.315 in |
| Flanged | Igen |
| Belső átmérő | 6.0 mm |
| Belső átmérő | 0.236 in |
| Teljes átmérő | 10.0 mm |
| Teljes átmérő | 0.394 in |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |